HAT 3836-F13-360L-P01-D098-M01-S2PD-000

Art.nr.
929114
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
Goedkeuringen en certificaten SIL 2, PL D, Cat 2, ECE
Meetbereik, eindwaarde 360
Meetbereik, beginwaarde 0
Type Enkelvoudig draaiend
Elektrische verbinding M12x1 mannelijke connector, 5-pins, axiaal
Diameter behuizing 36 mm, rond
Bevestigingswijze Synchro 4-gaats M3
Mechanische verbinding 9 mm Vorm D, DM 8 mm
Output signaal CANopen Safety
Resolutie 18-bits
Juistheid 0,2° max = 0,1° typ

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
EDS_929114_HAT 3836-F13-360L-P01-D098-M01-S2PD-000
Software NL

(0 MB)

EDS_929114_HAT 3836-F13-360L-P01-D098-M01-S2PD-000
Software EN

(0 MB)