Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Goedkeuringen en certificaten | ECE |
---|---|
Meetbereik, eindwaarde | 360 |
Meetbereik, beginwaarde | 0 |
Type | Enkelvoudig draaiend |
Elektrische verbinding | M12x1 mannelijke connector, 5-pins, axiaal |
Diameter behuizing | 25 mm, rond |
Bevestigingswijze | Montageflens |
Mechanische verbinding | Draaikrans, Ø 21 mm, 2x M5 |
Output signaal | CAN J1939 |
Resolutie | 14-bits |
Juistheid | 0,2° max = 0,1° typ |