HPT 1446S-F31-0060-000

Art.nr.
928811
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
Goedkeuring Geen
Elektrische aansluiting M12x1 / 4p
Mechanische aansluiting G1/4 A ISO 1179-2 / extern
Uitgangsignaal IO-Link
Nauwkeurigheid 1,00% max = 0,5% typ.
Max. waarde drukbereik 60
Min. waarde drukbereik 0
Drukeenheid BAR
Soort druk Relatief

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
IODD 928811 HPT 1446S F31 0060 000
Software NL

(0.68 MB)

IODD 928811 HPT 1446S F31 0060 000
Software EN

(0.68 MB)

IODD_928811_HPT 1446S-F31-0060-000
Software NL

(0.68 MB)

IODD_928811_HPT 1446S-F31-0060-000
Software EN

(0.68 MB)