Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Goedkeuring | UL-goedkeuring |
---|---|
Elektrische aansluiting | M12x1 / 4p |
Mechanische aansluiting | G1/2, HN28-22 |
Uitgangsignaal | 4 tot 20 mA (3 geleider, bron) |
Nauwkeurigheid | 5,00% max = 3,00% typ. |
Max. waarde drukbereik | 2 |
Min. waarde drukbereik | 0 |
Drukeenheid | BAR |
Soort druk | Verschil |