HDA 7448-F12-0100-000

Art.nr.
928306
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
Goedkeuring UL-goedkeuring
Elektrische aansluiting M12x1 / 5p
Mechanische aansluiting G1/4 A ISO 1179-2 / extern
Uitgangsignaal CAN J1939
Nauwkeurigheid 1,00% max = 0,5% typ.
Max. waarde drukbereik 100
Min. waarde drukbereik 0
Drukeenheid BAR
Soort druk Relatief