Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Goedkeuring | ECE-typegoedkeuring (E13 auto) |
---|---|
Elektrische aansluiting | M12x1 / 4p |
Mechanische aansluiting | G1/4 A ISO 1179-2 / extern |
Uitgangsignaal | IO-Link |
Nauwkeurigheid | 1,00% max = 0,5% typ. |
Max. waarde drukbereik | 400 |
Min. waarde drukbereik | 0 |
Drukeenheid | BAR |
Soort druk | Relatief |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

IODD 928081 HPT 1446S F31 0400 000
Software
NL
(0.94 MB)

IODD 928081 HPT 1446S F31 0400 000
Software
EN
(0.94 MB)

IODD_928081_HPT 1446S-F31-0400-000
Software
NL
(0.94 MB)

IODD_928081_HPT 1446S-F31-0400-000
Software
EN
(0.94 MB)