HPT 1446S-F31-0100-000

Art.nr.
927969
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
Goedkeuring ECE-typegoedkeuring (E13 auto)
Elektrische aansluiting M12x1 / 4p
Mechanische aansluiting G1/4 A ISO 1179-2 / extern
Uitgangsignaal IO-Link
Nauwkeurigheid 1,00% max = 0,5% typ.
Max. waarde drukbereik 100
Min. waarde drukbereik 0
Drukeenheid BAR
Soort druk Relatief

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
IODD 927969 HPT 1446S F31 0100 000
Software NL

(0.93 MB)

IODD 927969 HPT 1446S F31 0100 000
Software EN

(0.93 MB)

IODD_927969_HPT 1446S-F31-0100-000
Software NL

(0.93 MB)

IODD_927969_HPT 1446S-F31-0100-000
Software EN

(0.93 MB)