ETS 4148-F11-006-000

Art.nr.
927603
Naar de productgroep op een hoger niveau
Op voorraad
Op aanvraag U kunt een productaanvraag indienen door het artikel aan uw lijst toe te voegen en het in uw myHYDAC-gedeelte te beheren.
Stuk
Aan mijn lijst toevoegen
Opmerking: In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden en opvragen.
Technische gegevens
Meer informatie
Lengte sonde 6
Juistheid 0,8% max = 0,4% typ.
Elektrische aansluiting M12x1 / 5p
Mechanische aansluiting G1/4 A DIN 3852 / extern
Temperatuurbereik max. waarde 100
Temperatuurbereik min. waarde -25
Goedkeuring Geen
Uitgangsignaal CANopen

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
EDS_927603_ETS 4148-F11-006-000
Software NL

(0.08 MB)

EDS_927603_ETS 4148-F11-006-000
Software EN

(0.08 MB)