EDS 3146-F31-02,5-000-F1

Art.nr.
926837
Naar de productgroep op een hoger niveau
Op voorraad
Op aanvraag U kunt een productaanvraag indienen door het artikel aan uw lijst toe te voegen en het in uw myHYDAC-gedeelte te beheren.
Stuk
Aan mijn lijst toevoegen
Opmerking: In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden en opvragen.
Technische gegevens
Meer informatie
Goedkeuringen en certificaten UL-goedkeuring
Extra interface IO-Link
Elektrische aansluiting M12x1 / 4p
Mechanische aansluiting G1/4 A ISO 1179-2 / extern
Schakeluitgangen 2
Max. waarde instelbereik 2.5
Min. waarde instelbereik 0
Drukeenheid BAR
Soort druk Absoluut
Display Ja

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
IODD_926837_EDS 3146-F31-02,5-000-F1
Software NL

(0.04 MB)

IODD_926837_EDS 3146-F31-02,5-000-F1
Software EN

(0.04 MB)