HPT 506-C-0030-S-000(psi)

Art.nr.
925982
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
Goedkeuring UL-goedkeuring
Elektrische aansluiting M12x1 / 4p
Mechanische aansluiting G1/2 ISO 1179-2 / extern
Uitgangsignaal 4 tot 20 mA (3 geleider, bron)
Nauwkeurigheid 5,00% max = 3,00% typ.
Max. waarde drukbereik 30
Min. waarde drukbereik 0
Drukeenheid PSI
Soort druk Verschil