HAT 1436-F12-360R-P01-V106-M01-000

Art.nr.
925962
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
Goedkeuringen en certificaten Nee
Meetbereik, eindwaarde 360
Meetbereik, beginwaarde 0
Type Enkelvoudig draaiend
Elektrische verbinding M12x1 mannelijke connector, 5-pins, axiaal
Diameter behuizing 36 mm, rond
Bevestigingswijze Synchro 4-gaats M3
Mechanische verbinding 10 mm massieve as, DM 6 mm
Output signaal CAN J1939
Resolutie 14-bits
Juistheid 0,2° max = 0,1° typ