ETS 4148-H-100-000

Art.nr.
925863
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
Lengte sonde 100
Juistheid 0,8% max = 0,4% typ.
Elektrische aansluiting M12x1 / 5p
Mechanische aansluiting G1/4 A DIN 3852 / extern
Temperatuurbereik max. waarde 100
Temperatuurbereik min. waarde -25
Goedkeuring Geen
Uitgangsignaal HSI-interface