Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Goedkeuringen en certificaten | Nee |
---|---|
Meetbereik, eindwaarde | 360 |
Meetbereik, beginwaarde | 0 |
Type | Enkelvoudig draaiend |
Elektrische verbinding | M12x1 mannelijke connector, 5-pins, axiaal |
Diameter behuizing | 36 mm, rond |
Bevestigingswijze | Synchro 4-gaats M3 |
Mechanische verbinding | 10 mm massieve as, DM 6 mm |
Output signaal | CANopen |
Resolutie | 14-bits |
Juistheid | 0,2° max = 0,1° typ |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

EDS 925734 HAT 1436 F11 360L P01 V106
Software
NL
(0 MB)

EDS 925734 HAT 1436 F11 360L P01 V106
Software
EN
(0 MB)

EDS_925734_HAT 1436-F11-360L-P01-V106-M01-000
Software
NL
(0 MB)

EDS_925734_HAT 1436-F11-360L-P01-V106-M01-000
Software
EN
(0 MB)