Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Meetbereik (mm) | 1128 |
---|---|
Geïntegreerde temperatuursensor | Ja |
Goedkeuringen en certificaten | UL-goedkeuring |
Elektrische verbinding | M12x1, 5-pins |
Mechanische verbinding | G3/4 extern |
Output signaal | CANopen |
Staaflengte (mm) | 1200 |
Meetprincipe | Magnetostrictief |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

EDS file 925612 HNT 1128 F11 1200 000
Software
NL
(0 MB)

EDS file 925612 HNT 1128 F11 1200 000
Software
EN
(0 MB)

EDS-file_925612_HNT 1128-F11-1200-000
Software
NL
(0 MB)

EDS-file_925612_HNT 1128-F11-1200-000
Software
EN
(0 MB)