HDA 7476-A-0500-000(psi)

Art.nr.
925588
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
Goedkeuring UL-goedkeuring
Elektrische aansluiting M12x1 / 4p
Mechanische aansluiting 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / extern
Uitgangsignaal 4 tot 20 mA (2 geleiders)
Nauwkeurigheid 1,00% max = 0,5% typ.
Max. waarde drukbereik 500
Min. waarde drukbereik 0
Drukeenheid PSI
Soort druk Relatief