Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Opmerking: In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden en opvragen.
Technische gegevens
Goedkeuring | Geen |
---|---|
Elektrische aansluiting | M12x1 / 5p |
Mechanische aansluiting | G1/4 A ISO 1179-2 / extern |
Uitgangsignaal | HCSI-poort |
Nauwkeurigheid | 0,50% max = 0,25% typ. |
Max. waarde drukbereik | 100 |
Min. waarde drukbereik | 0 |
Drukeenheid | BAR |
Soort druk | Relatief |