HDA 4748-HC-0160-000

Art.nr.
925286
Naar de productgroep op een hoger niveau
Op voorraad
Op aanvraag U kunt een productaanvraag indienen door het artikel aan uw lijst toe te voegen en het in uw myHYDAC-gedeelte te beheren.
Stuk
Aan mijn lijst toevoegen
Opmerking: In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden en opvragen.
Technische gegevens
Meer informatie
Goedkeuring Geen
Elektrische aansluiting M12x1 / 5p
Mechanische aansluiting G1/4 A ISO 1179-2 / extern
Uitgangsignaal HCSI-poort
Nauwkeurigheid 0,50% max = 0,25% typ.
Max. waarde drukbereik 160
Min. waarde drukbereik 0
Drukeenheid BAR
Soort druk Relatief