Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Opmerking: In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden en opvragen.
Technische gegevens
Elektrische verbinding | Mannelijke connector M16, 8-pins |
---|---|
Mechanische verbinding | Ontwerp flensbehuizing |
Output signaal | 4 .. 20 mA (3-geleider) |
Resolutie | 0,05 mm |
Meetbereik (mm) | 250 |
Ontwerp/geometrie | Profiel |
Meetprincipe | Magnetostrictief |
Goedkeuringen en certificaten | Nee |