HNS 3128-5-0370-000

Art.nr.
924564
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
Elektrische verbinding M12x1, 5-pins
Mechanische verbinding G3/4 A DIN 3852 / extern
Extra interface 4 tot 20 mA (2 geleiders), 0 tot 10V
Schakeluitgangen 2
Meetbereik (mm) 298
Meetprincipe Magnetostrictief
Display Ja
Geïntegreerde temperatuursensor Ja
Staaflengte (mm) 370
Goedkeuringen en certificaten UL-goedkeuring