HNS 312P-8-1400-000

Art.nr.
924451
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
Elektrische verbinding M12x1, 8-pins
Mechanische verbinding G3/4 A DIN 3852 / extern
Extra interface 0 tot 10V
Schakeluitgangen 4
Meetbereik (mm) 1328
Meetprincipe Magnetostrictief
Display Ja
Geïntegreerde temperatuursensor Ja
Staaflengte (mm) 1400
Goedkeuringen en certificaten UL-goedkeuring