Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Meetbereik (mm) | 2028 |
---|---|
Geïntegreerde temperatuursensor | Nee |
Goedkeuringen en certificaten | UL-goedkeuring |
Elektrische verbinding | M12x1, 5-pins |
Mechanische verbinding | G3/4 extern |
Output signaal | 4 tot 20mA (3-geleider, bron) |
Staaflengte (mm) | 2100 |
Meetprincipe | Magnetostrictief |