Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Elektrische verbinding | M12x1, 8-pins |
---|---|
Mechanische verbinding | G3/4 A DIN 3852 / extern |
Extra interface | 0 tot 10V |
Schakeluitgangen | 4 |
Meetbereik (mm) | 208 |
Meetprincipe | Magnetostrictief |
Display | Ja |
Geïntegreerde temperatuursensor | Ja |
Staaflengte (mm) | 280 |
Goedkeuringen en certificaten | UL-goedkeuring |