Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Opmerking: In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden en opvragen.
Technische gegevens
Goedkeuringen en certificaten | Nee |
---|---|
Extra interface | Nee |
Elektrische aansluiting | M12x1 / 5p |
Mechanische aansluiting | G1/4 A ISO 1179-2 / extern |
Schakeluitgangen | 1 |
Max. waarde instelbereik | 2.5 |
Min. waarde instelbereik | 0 |
Drukeenheid | BAR |
Soort druk | Relatief |
Display | Nee |