Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Elektrische verbinding | Mannelijke connector M16, 8-pins |
---|---|
Mechanische verbinding | M18x1.5 schroefflens |
Output signaal | 20 .. 4 mA (3-geleider) |
Resolutie | 0,005 mm |
Meetbereik (mm) | 225 |
Ontwerp/geometrie | Staaf |
Meetprincipe | Magnetostrictief |
Goedkeuringen en certificaten | Nee |