ETS 3866-F31-000-000

Art.nr.
924257
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
Lengte temperatuurvoeler 0.0
Goedkeuringen en certificaten Nee
Extra interface 4 tot 20mA (2 geleiders), 0 tot 10V, IO-Link
Schakeluitgangen 2
Temperatuurbereik max waarde 150
Temperatuurbereik min waarde -30
Temperatuurvoeler gediscontinueerd
Display Ja
Elektrische aansluiting M12x1 / 4p
Mechanische aansluiting Geen

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
IODD 924257 ETS 3866 F31 000 000
Software NL

(0.05 MB)

IODD 924257 ETS 3866 F31 000 000
Software EN

(0.05 MB)

IODD_924257_ETS 3866-F31-000-000
Software NL

(0.05 MB)

IODD_924257_ETS 3866-F31-000-000
Software EN

(0.05 MB)