ETS 4549-A-D-010-000(5m)

Art.nr.
923274
Naar de productgroep op een hoger niveau
Op voorraad
Op aanvraag U kunt een productaanvraag indienen door het artikel aan uw lijst toe te voegen en het in uw myHYDAC-gedeelte te beheren.
Stuk
Aan mijn lijst toevoegen
Opmerking: In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden en opvragen.
Technische gegevens
Meer informatie
Lengte sonde 10.7
Juistheid 2,0% max = 1,0% typ.
Elektrische aansluiting Doorvoer 1/2-14 NPT enkele draad
Mechanische aansluiting G1/4 A DIN 3852 / extern
Temperatuurbereik max. waarde 100
Temperatuurbereik min. waarde -25
Goedkeuring ATEX, CSA, IECEx
Uitgangsignaal 4 tot 20 mA (2 geleiders)

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Approval and certificate NL

(2.26 MB)

ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Approval and certificate EN

(2.26 MB)

CSA Approval 2032612 E
Approval and certificate NL

(0.11 MB)

CSA Approval 2032612 E
Approval and certificate EN

(0.11 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Approval and certificate NL

(0.32 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Approval and certificate EN

(0.32 MB)