HLT 2100-R1-K01-C01-0080-000

Art.nr.
923208
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
Elektrische verbinding Ommantelde kabel, lengte 1 m
Mechanische verbinding M18x1.5 schroefflens
Output signaal 4 .. 20 mA (3-geleider)
Resolutie 0,005 mm
Meetbereik (mm) 80
Ontwerp/geometrie Staaf
Meetprincipe Magnetostrictief
Goedkeuringen en certificaten Nee