Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Elektrische verbinding | Ommantelde kabel, lengte 1 m |
---|---|
Mechanische verbinding | M18x1.5 schroefflens |
Output signaal | 4 .. 20 mA (3-geleider) |
Resolutie | 0,005 mm |
Meetbereik (mm) | 910 |
Ontwerp/geometrie | Staaf |
Meetprincipe | Magnetostrictief |
Goedkeuringen en certificaten | Nee |