HDA 7448-F11-0040-000

Art.nr.
922963
Naar de productgroep op een hoger niveau
Op voorraad
Op aanvraag U kunt een productaanvraag indienen door het artikel aan uw lijst toe te voegen en het in uw myHYDAC-gedeelte te beheren.
Stuk
Aan mijn lijst toevoegen
Opmerking: In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden en opvragen.
Technische gegevens
Meer informatie
Goedkeuring UL-goedkeuring
Elektrische aansluiting M12x1 / 5p
Mechanische aansluiting G1/4 A ISO 1179-2 / extern
Uitgangsignaal CANopen
Nauwkeurigheid 1,00% max = 0,5% typ.
Max. waarde drukbereik 40
Min. waarde drukbereik 0
Drukeenheid BAR
Soort druk Relatief

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
EDS_922963_HDA 7448-F11-0040-000
Software NL

(0.56 MB)

EDS_922963_HDA 7448-F11-0040-000
Software EN

(0.56 MB)