HDA 44Z5-A-0600-G02-000

Art.nr.
922695
Naar de productgroep op een hoger niveau
Op voorraad
Op aanvraag U kunt een productaanvraag indienen door het artikel aan uw lijst toe te voegen en het in uw myHYDAC-gedeelte te beheren.
Stuk
Aan mijn lijst toevoegen
Opmerking: In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden en opvragen.
Technische gegevens
Meer informatie
Goedkeuring UL-goedkeuring
Elektrische aansluiting DIN EN 175301-803 /3p + PE
Mechanische aansluiting G1/2 vlak membraan, extra O-ring
Uitgangsignaal 4 tot 20 mA (2 geleiders)
Nauwkeurigheid 1,00% max = 0,5% typ.
Max. waarde drukbereik 600
Min. waarde drukbereik 0
Drukeenheid BAR
Soort druk Relatief

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
HDA 4400/4700 flash membrane User manual D/E/F
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(0.61 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter Flush membrane
Productbrochure NL

(3.4 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter Flush membrane
Productbrochure EN

(3.4 MB)