EDS 4388-0500-2-PP-000-E1(psi)

Art.nr.
922133
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
Goedkeuringen en certificaten UL-goedkeuring
Extra interface Nee
Elektrische aansluiting M12x1 / 5p
Mechanische aansluiting 1/4-18 NPT / extern
Schakeluitgangen 2
Max. waarde instelbereik 500
Min. waarde instelbereik 0
Drukeenheid PSI
Soort druk Relatief
Display Ja