Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Goedkeuringen en certificaten | ATEX |
---|---|
Extra interface | P1 programmeerinterface |
Elektrische aansluiting | M12x1 / 5p |
Mechanische aansluiting | G1/4 A ISO 1179-2 / extern |
Schakeluitgangen | 1 |
Max. waarde instelbereik | 60 |
Min. waarde instelbereik | 0 |
Drukeenheid | BAR |
Soort druk | Relatief |
Display | Nee |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

ATEX Approval BVS07ATEXE041X D/E
Approval and certificate
NL
(3.39 MB)

ATEX Approval BVS07ATEXE041X D/E
Approval and certificate
EN
(3.39 MB)