Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Goedkeuringen en certificaten | Nee |
---|---|
Mechanische verbinding | M30x1.5 |
Output signaal | Nee |
Schakeluitgangen | 2 schakeluitgangen |
Meetbereik (mm) | 6000 |
Meetprincipe | Ultrasoon geluid |
Nauwkeurigheid | 2,00 |
Display | Ja |
Elektrische verbinding | M12x1, 5-pins |