Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Goedkeuringen en certificaten | UL-goedkeuring |
---|---|
Extra interface | Nee |
Elektrische aansluiting | M12x1 / 5p |
Mechanische aansluiting | 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / extern |
Schakeluitgangen | 1 |
Max. waarde instelbereik | 6000 |
Min. waarde instelbereik | 0 |
Drukeenheid | PSI |
Soort druk | Relatief |
Display | Nee |