EDS 4448-0250-1-PP-000

Art.nr.
920091
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
Goedkeuringen en certificaten UL-goedkeuring
Extra interface P1 programmeerinterface
Elektrische aansluiting M12x1 / 5p
Mechanische aansluiting G1/4 A ISO 1179-2 / extern
Schakeluitgangen 1
Max. waarde instelbereik 250
Min. waarde instelbereik 0
Drukeenheid BAR
Soort druk Relatief
Display Nee