COIL 12DG -50-1836

Art.nr.
915151
Naar de productgroep op een hoger niveau
Op voorraad
Op aanvraag U kunt een productaanvraag indienen door het artikel aan uw lijst toe te voegen en het in uw myHYDAC-gedeelte te beheren.
Stuk
Aan mijn lijst toevoegen
Opmerking: In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden en opvragen.
Technische gegevens
Meer informatie
Spoeluitvoering 50-1836
Connectortype Aansluitstekker volgens DIN EN 1
Rated Voltage [V] 12
M20004584 0
M20004588 5.4
M20004590 0.24
M20004591 3
M20004592 R
M20004593 65
M21001123 01
M21001126 DC
M21001127 50
M21001128 36
M20004583 27
Nominal Current [A] 2.22