ENS 3118-5-0730-000-K

Art.nr.
909476
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
Display Ja
Meetprincipe Capacitief
Staaflengte (mm) 730
Meetbereik (mm) 590
Schakeluitgangen 2
Extra interface 4 tot 20 mA (2 geleiders), 0 tot 10V
Mechanische verbinding Buis 22 mm
Elektrische verbinding M12x1, 5-pins
Geïntegreerde temperatuursensor Ja
Goedkeuringen en certificaten UL-goedkeuring