ENS 3116-3-0520-000-K

Art.nr.
909217
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
Display Ja
Meetprincipe Capacitief
Staaflengte (mm) 520
Meetbereik (mm) 390
Schakeluitgangen 1
Extra interface 4 tot 20 mA (2 geleiders), 0 tot 10V
Mechanische verbinding Buis 22 mm
Elektrische verbinding M12x1, 4-pins
Geïntegreerde temperatuursensor Ja
Goedkeuringen en certificaten UL-goedkeuring