ENS 3218-5-0410-000-K

Art.nr.
909215
Naar de productgroep op een hoger niveau
Op voorraad
Op aanvraag U kunt een productaanvraag indienen door het artikel aan uw lijst toe te voegen en het in uw myHYDAC-gedeelte te beheren.
Stuk
Aan mijn lijst toevoegen
Opmerking: In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden en opvragen.
Technische gegevens
Meer informatie
Display Ja
Meetprincipe Capacitief
Staaflengte (mm) 410
Meetbereik (mm) 290
Schakeluitgangen 2
Extra interface 4 tot 20 mA (2 geleiders), 0 tot 10V
Mechanische verbinding Buis 22 mm
Elektrische verbinding M12x1, 5-pins
Geïntegreerde temperatuursensor Nee
Goedkeuringen en certificaten UL-goedkeuring