Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Display | Ja |
---|---|
Meetprincipe | Capacitief |
Staaflengte (mm) | 250 |
Meetbereik (mm) | 170 |
Schakeluitgangen | 1 |
Extra interface | 4 tot 20 mA (2 geleiders), 0 tot 10V |
Mechanische verbinding | Buis 22 mm |
Elektrische verbinding | M12x1, 4-pins |
Geïntegreerde temperatuursensor | Ja |
Goedkeuringen en certificaten | UL-goedkeuring |