Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Lengte temperatuurvoeler | 0.0 |
---|---|
Goedkeuringen en certificaten | UL-goedkeuring |
Extra interface | 4 tot 20mA (2 geleiders), 0 tot 10V |
Schakeluitgangen | 2 |
Temperatuurbereik max waarde | 150 |
Temperatuurbereik min waarde | -30 |
Temperatuurvoeler | gediscontinueerd |
Display | Ja |
Elektrische aansluiting | M12x1 / 5p |
Mechanische aansluiting | Geen |