HDA 4446-B-100-000

Art.nr.
909045
Naar de productgroep op een hoger niveau
Op voorraad
Op aanvraag U kunt een productaanvraag indienen door het artikel aan uw lijst toe te voegen en het in uw myHYDAC-gedeelte te beheren.
Stuk
Aan mijn lijst toevoegen
Opmerking: In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden en opvragen.
Technische gegevens
Meer informatie
Goedkeuring UL-goedkeuring
Elektrische aansluiting M12x1 / 4p
Mechanische aansluiting G1/4 A ISO 1179-2 / extern
Uitgangsignaal 0 tot 10 V
Nauwkeurigheid 1,00% max = 0,5% typ.
Max. waarde drukbereik 100
Min. waarde drukbereik 0
Drukeenheid BAR
Soort druk Relatief

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
HDA 4400/4700 Operating instruction D/E
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(9.75 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Productbrochure NL

(6.23 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Productbrochure EN

(6.23 MB)