Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Opmerking: In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden en opvragen.
Technische gegevens
Goedkeuring | UL-goedkeuring |
---|---|
Elektrische aansluiting | DIN EN 175301-803 /3p + PE |
Mechanische aansluiting | G1/4 A ISO 1179-2 / extern |
Uitgangsignaal | 0 tot 10 V |
Nauwkeurigheid | 1,00% max = 0,5% typ. |
Max. waarde drukbereik | 16 |
Min. waarde drukbereik | 0 |
Drukeenheid | BAR |
Soort druk | Relatief |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

HDA 4400/4700 Operating instruction D/E
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
EN
(9.75 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Productbrochure
NL
(6.23 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Productbrochure
EN
(6.23 MB)