Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Goedkeuring | UL-goedkeuring |
---|---|
Elektrische aansluiting | DIN EN 175301-803 /3p + PE |
Mechanische aansluiting | 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / extern |
Uitgangsignaal | 4 tot 20 mA (2 geleiders) |
Nauwkeurigheid | 1,00% max = 0,5% typ. |
Max. waarde drukbereik | 150 |
Min. waarde drukbereik | 0 |
Drukeenheid | PSI |
Soort druk | Relatief |