HDA 4744-A-160-000

Art.nr.
906911
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
Goedkeuring UL-goedkeuring
Elektrische aansluiting Binder serie 714 M18 / 4p
Mechanische aansluiting G1/4 A ISO 1179-2 / extern
Uitgangsignaal 4 tot 20 mA (2 geleiders)
Nauwkeurigheid 0,50% max = 0,25% typ.
Max. waarde drukbereik 160
Min. waarde drukbereik 0
Drukeenheid BAR
Soort druk Relatief