Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Lengte temperatuurvoeler | 0.0 |
---|---|
Goedkeuringen en certificaten | Nee |
Extra interface | 4 tot 20mA (2 geleiders), 0 tot 10V |
Schakeluitgangen | 4 |
Temperatuurbereik max waarde | 100 |
Temperatuurbereik min waarde | 0 |
Temperatuurvoeler | gediscontinueerd |
Display | Ja |
Elektrische aansluiting | Klemmenstrook |
Mechanische aansluiting | Geen |