RPL10121-010

Art.nr.
717778
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
Functie Terugslagklep pilot-to-open
Pilot ratio 3.5
Type afstelling Niet beschikbaar
Ruimte 10121
Qmax kleppen [l/min] 80
Productfamilie RPL10121
Barstdruk [bar] 0,6
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 80
Nom. maat 10
Benaming object RPL10121-010
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Metrisch
Afdichtingsmateriaal FKM
Materiaalnummer 717778
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)