SR5E-01X/0,3 Q=0,3-0,4

Art.nr.
710335
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
Type afstelling Gereedschap
Ruimte 06020
Qmax kleppen [l/min] 20
Q productfamilie [l/min] 0.3 - 20
Productfamilie SR5E
Debietbereik [l/min] 0.3 - 0.4
Functie Spoelklep
Functie Stroomregelklep
Nom. maat 6
Benaming object SR5E-01X/0,3 Q=0,3-0,4
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Metrisch
Afdichtingsmateriaal FKM
Materiaalnummer 710335
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
SR5E 2-Way Flow Regulator
Productbrochure NL

(0.36 MB)

SR5E 2-Way Flow Regulator
Productbrochure EN

(0.36 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.11 MB)