DSR5E-010/250V

Art.nr.
710281
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
Aanvullende functie Geen
Versie Geen
Drukinstelling [bar] Geen voorinstelling
Standaard Druksluitklep
Type afstelling Gereedschap
Ruimte 06020
Qmax kleppen [l/min] 15
Productfamilie DSR5E
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 25 - 350
Functie Schotelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 15
Drukinstellingsbereik [bar] 80 - 250
Nom. maat 5
Benaming object DSR5E-010/250V
Pmax [bar] 500
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Metrisch
Afdichtingsmateriaal FKM
Materiaalnummer 710281
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DSR5E Overpressure Protection Valve
Productbrochure NL

(0.24 MB)

DSR5E Overpressure Protection Valve
Productbrochure EN

(0.24 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.11 MB)