DVE10920-12-C-V

Art.nr.
706656
Naar de productgroep op een hoger niveau
Op voorraad
Op aanvraag U kunt een productaanvraag indienen door het artikel aan uw lijst toe te voegen en het in uw myHYDAC-gedeelte te beheren.
Stuk
Aan mijn lijst toevoegen
Opmerking: In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden en opvragen.
Technische gegevens
Meer informatie
Aanvullende functie Fijne gasklepspindel
Model ZnNi oppervlak
Type afstelling Gereedschap met dopmoer
Ruimte 10920
Qmax kleppen [l/min] 80
Q productfamilie [l/min] 0 - 80
Productfamilie DVE10
Debietbereik [l/min] 0 - 80
Functie Schotelklep
Functie Gasklep
Nom. maat 10
Benaming object DVE10920-12-C-V
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Metrisch
Afdichtingsmateriaal FKM
Materiaalnummer 706656
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DVE 08920 to 16920 Needle Valve
Productbrochure NL

(0.32 MB)

DVE 08920 to 16920 Needle Valve
Productbrochure EN

(0.32 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.11 MB)